EDKOL-12L DN12-90° 728.3925.412
EXMAR
Hose Couplings
Powered by
CAD模型選擇
{exmar/hose_couplings/edkol_90.prj},{NB=EDKOL-12L DN12-90° 728.3925.412},{TYPE=EDKOL-12L DN12-90°},{TYPEX=EDKOL-12L DN12-90},{MATNR=728.3925.412},{SERIE=L},{D1=12},{D2=13.0},{D3=8.0},{D4=11.7},{M=18x1.5},{L1=70},{L2=51},{L3=38.0},{SW1=22},{KG=95},{X=3},{Y=0.490},{F=0.030},{F1=0.350},{NDM=18},{P=1.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
EDKOL-12L DN12-90°
EDKOL-12L DN12-90°
MATNR
Mat.-Nr.
728.3925.412
728.3925.412
SERIE
Serie
L
D1
Diameter
12
12
mm
D2
Diameter
13.0
13.0
mm
D3
Diameter
8.0
8.0
mm
D4
Diameter
11.7
11.7
mm
M
Thread
18x1.5
18x1.5
L1
Length
70
70
mm
L2
Length
51
51
mm
L3
Length
38.0
38.0
mm
SW1
Width across flats
22
22
mm
KG
95
95
g/Pcs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸