您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
NC-GSV-22L 718.1500.220.20 4
EXMAR
NC Tube Fittings
Tube fittings
Powered by
CAD模型選擇
{exmar/nc_tube_fittings/nc_tube_fiiting/nc_gsv_l_s.prj},{NB=NC-GSV-22L 718.1500.220.20 4},{TYPE=NC-GSV-22L},{MATNR=718.1500.220.20},{SERIE=L},{PN=160},{D1=22},{M=30x2.0},{M1=30x2.0},{L1=90.0},{L2=16.5},{L3=34.5},{L6MIN=4.000},{L6MAX=16.000},{SW1=36},{SW2=36},{SW3=41},{E=19.0},{KG=435},{L6=4.000},{MP=2.000},{MNDM=30}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
NC-GSV-22L
NC-GSV-22L
MATNR
Mat.-Nr.
718.1500.220.20
718.1500.220.20
SERIE
Serie
L
L
PN
Pressure nom.
160
160
bar
D1
Diameter
22
22
mm
M
Thread
30x2.0
30x2.0
M1
Thread
30x2.0
30x2.0
L1
Length
90.0
90.0
mm
L2
Length
16.5
16.5
mm
L3
Length
34.5
34.5
L6MIN
L6 min.
4.000
4.000
mm
L6MAX
L6 max.
16.000
mm
SW1
Width across flats
36
36
mm
SW2
Width across flats
36
36
mm
SW3
Width across flats
41
41
mm
E
Diameter
19.0
19.0
mm
KG
Weight
435
435
g/Pcs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸