피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
Hand wheel DIN 950 B 400x30-/
Fabory
12 Engineering parts & machine parts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/12_engineering_parts_machine_parts/din_950_b.prj},{NB=Handrad DIN 950 B 400x30-/ 56940.400.001(High)},{CNSORDERNO=56940.400.001},{VARIANT=0},{PACKAGING=1},{FABNETWEIGHT=3522.000},{D1=400.000},{D2=30.000},{S=24.000},{B1=32.000},{B2=26.000},{D3=65.000},{D4=22.000},{E=171.000},{L1=63.000},{L2=38.000},{LL2=25.000},{NDM=16.000},{KDM=13.835},{DBG=36.000},{ARME=5.000},{B3=8.000},{T=33.300},{R1=12.000},{R2=24.000},{R3=8.000},{R4=32.000},{R5=16.000},{R6=10.500},{R8=0.250},{DD4=70.000},{DD5=80.000},{C=12.000},{H1=34.000},{H2=30.000},{NENNID=30X400MM 5-SPOKES},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 950},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Aluminium},{GRADE=},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Article Number
56940.400.001
56940.400.001
NENNID
Short description
30X400MM 5-SPOKES
30X400MM 5-SPOKES
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 950
THREAD
Thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
STYLE
Style
TYPE
Type
BASICMATERIAL
Basic material
Aluminium
GRADE
Grade
SURFACETREATME
Surface treatment
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
3.52200
3.52200
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8715492872272
8715492872272
INTRASTATCODE
Intrastat
76169990
ECLASS
eClass
23-09-01-01�
UNSPSC
31162801
ETIM
EC011676
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/56940400001
PACKAGING
Packaging Unit
1
PCS
D2
Inner diameter hub H7
30.000
30.000
mm
B1
Ring thickness
32.000
32.000
mm
B2
Ring thickness inside min.
26.000
26.000
mm
D3
Hub diameter connecting surface
65.000
65.000
mm
D4
Diameter min.
22.000
22.000
mm
E
Distance
171.000
171.000
mm
L1
Thickness ~
63.000
63.000
mm
L2
Hub thickness
38.000
38.000
mm
D5
Thread
M16
M16
DBG
For handles according to DIN 39 or DIN 98
36.000
36.000
mm
ARME
Number of arms
5.000
5.000
mm
LOD
Level of detail
High
Medium
Low
High
Medium
Low
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도