??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Numéro d'article
NENNID
courte description
D
Diamètre nominal de filetage
mm
L
Longueur nominale
mm
BRAND
Marque
Fabory
STANDARD
Standard
DIN ≈7500
THREAD
Filetage
Filetage métrique
THREADDIRECTIO
Direction du filetage
Droit
STYLE
Style
Filetage total
TYPE
Type
Vis à tête hexagonale à embase
BASICMATERIAL
matière première
Acier
GRADE
Matière / Grade
8.8
SURFACETREATME
Revêtement
Electro zingué
HEADSHAPE
Forme de tête
Tête hexagonale
DRIVINGFEATURE
Mode d'entraînement
Hexagonale
COLOR
Couleur
CNSMASSEXACT
Poid net
kg
COMPARABLESTAN
Normes comparables
ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18.2.3.4M
ADDITIONALINFO
information complémentaire
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
approbation
EANCODE
Code EAN
INTRASTATCODE
Code nomenclature
73181499
ECLASS
eClass
23-11-01-01
UNSPSC
31161512
ETIM
EC000891
URL
https://www.fabory.com/fr/p/67020050016
D3
Diamètre du filetage
mm
P
Pas du filetage
mm
B
Distance
mm
LS
Longueur de la tige
0.000 mm
LG
Distance du dernier filet complet à la surface d'appui (longueur de la tige)
mm
C
Hauteur de collerette (épaisseur de bride ou d'embase) min.
S
Surplats max.
R
Rayon de transition sous la tête de vis
K
Hauteur de tête max.
DC
Diamètre de l'embase max.
DW
Diamètre extérieur min. de la surface d'appui
E
largeur entre les coins min.
F
Distance max.
R1
Rayon min.
DA
Diamètre max. Règle
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques