피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
Tapping screw DIN 7981 ST4.2x25-C-H
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_7981_c_h.prj},{NB=Blechschraube DIN 7981 ST4.2x25-C-H 51670.042.025(High)},{CNSORDERNO=51670.042.025},{D=4.20},{L=25.00},{PACKAGING=1000},{VARIANT=0.000},{FABNETWEIGHT=2.500},{P=1.4},{A=1.4},{DK=8.200},{K=3.050},{R=0.600},{RF=6.200},{MH=4.600},{TH=2.460},{Y=3.700},{DA=4.900},{NENNID=ST4,2X25MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7981 C-H},{THREAD=Self tapping thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Sharp point},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Pan head},{DRIVINGFEATURE=Phillips},{COMPARABLESTAN=ISO7049 C-H},{ADDITIONALINFO=large pack},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492303714},{INTRASTATCODE=73181410},{ECLASS=},{UNSPSC=31161507},{ETIM=EC000889},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Article Number
51670.042.025
51670.042.025
NENNID
Short description
ST4,2X25MM
ST4,2X25MM
D
Nominal thread diameter
4.20
4.20
mm
L
Nominal length
25.00
25.00
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 7981 C-H
DIN 7981 C-H
THREAD
Thread
Self tapping thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
STYLE
Style
TYPE
Type
Sharp point
BASICMATERIAL
Basic material
Stainless steel
Stainless steel
GRADE
Grade
A2
A2
SURFACETREATME
Surface treatment
HEADSHAPE
Head shape
Pan head
DRIVINGFEATURE
Driving feature
Phillips
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.00250
0.00250
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ISO7049 C-H
ADDITIONALINFO
Additional information
large pack
large pack
ROHS
RoHs
Y
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8715492303714
8715492303714
INTRASTATCODE
Intrastat
73181410
73181410
ECLASS
eClass
UNSPSC
31161507
ETIM
EC000889
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/51670042025
PACKAGING
Packaging Unit
1000
1000
PCS
D3
Thread core diameter
3.100
3.100
mm
P
Threaded pitch
1.4
1.4
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
1.4
1.4
mm
DK
Head diameter max.
8.200
8.200
mm
K
Head height max.
3.050
3.050
mm
R
Transition radius under head max.
0.600
0.600
mm
RF
Radius of curvature of the lens head ~
6.200
6.200
mm
MH
Wing diameter of cross recesses ~
4.600
4.600
mm
TH
Depth of the driving feature max.
2.460
2.460
mm
Y
Length of the cone max.
3.700
3.700
mm
LOD
Level of detail
High
Medium
Low
High
Medium
Low
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도