SU-H063032
PROPLASTICA
Polyurethane springs
Powered by
CAD模型選擇
{fcpk_bytow/polyurethane_springs/polyurethane_spring_su-h.prj},{NB=SU-H063032},{D=63},{DN=063},{D1=18.0},{L=32},{LN=032},{LOAD1=30000},{LOAD2=3750},{HARDNESS=95},{COMPRESSION=8.0},{MATERIAL=wg FCPK},{DENSITY=1240},{PDF=Info PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
D
Nomianl diameter
63
63
mm
D1
Diameter
18.0
18.0
mm
L
Nominal length
32
32
mm
LOAD1
Max. load
30000
30000
N
LOAD2
Load for each mm of compression
3750
3750
N
HARDNESS
Hardness
95
Sha
COMPRESSION
Max compression 25%
8.0
8.0
mm
MATERIAL
Material
wg FCPK
DENSITY
Density
1240
kg/m^3
PDF
PDF Document
Info PDF
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸