您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
2130.13.040
FIBRO
标准件
起吊元件和压紧装置
运输元素
运输元素, 可拧紧
支承轴颈
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/c/c02/c02_01/c02_01_04/2130_13_asmtab.prj},{NB=2130.13.040},{DOC=2130_13.pdf},{IDNR=32},{D1=32.000},{D2=17.500},{D4=26.000},{D3=20.000},{D5=49.000},{F=40.000},{L2=10.000},{L3=32.000},{L4=16.000},{L5=132.500},{L6=46.000},{L7=120.000},{R=52.000},{T=17.500},{TL=2000.000},{D=60.000},{R1=15.000},{R2=10.000},{R3=3.000},{ANZ=2},{GEW=1.350},{PPATH=../c02_01_04/2130_13_asmsbl.prj},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2130.13.040
2130.13.040
DOC
目录页
2130_13.pdf
D1
Lifter diameter
32.000
32.000
mm
D2
17.500
17.500
mm
D4
26.000
26.000
mm
F
Square
40.000
40.000
mm
L2
10.000
10.000
mm
L3
32.000
32.000
mm
L4
16.000
16.000
mm
L5
长度
132.500
132.500
mm
L6
46.000
46.000
mm
R
52.000
52.000
mm
T
17.500
17.500
mm
TL
负荷 单位
2000.000
2000.000
kg
ANZ
螺栓孔数量
2
2
GEW
体重
1.350
1.350
kg
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸