您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
2131.25.020
FIBRO
标准件
起吊元件和压紧装置
运输元素
运输元素, 可拧紧
式吊座
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/c/c02/c02_01/c02_01_08/2131_25.prj},{NB=2131.25.020(90)},{DOC=2131_25_pdf},{T=2.5},{F=30.000},{M=20.000},{W=90},{A=13.000},{B=75.000},{C=40.000},{D=61.000},{E=135.000},{G=61.000},{SW=55.000},{GEW=1.281},{ZTC=73159000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2131.25.020
2131.25.020
DOC
目录页
2131_25_pdf
T
Nenntragfähigkeit
2.5
2.5
t
D2
Male thread
M20
M20
mm
F
30.000
30.000
mm
W
mm
Enter value for W
mm
cm
inch
ft
確定
A
13.000
13.000
mm
B
75.000
75.000
mm
C
Ösenbreite
40.000
40.000
mm
D
61.000
61.000
mm
E
135.000
135.000
mm
G
61.000
61.000
mm
SW
55.000
55.000
mm
GEW
体重
1.281
1.281
kg
ZTC
海关税号
73159000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸