2133.15.082.300
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Lifting and clamping devices
Lifting devices
Lifting devices
Lifting flanges with bolt with safety ring
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/c/c02/c02_01/c02_01_25/2133_15.prj},{NB=2133.15.082.300},{DOC=2133_15_pdf},{TF=50000.000},{D1=80.000},{D2=82.000},{A=300.000},{B=435.000},{C=200.000},{E=140.000},{F=120.000},{G=90.000},{H=5.000},{K=115.000},{L=360.000},{M=5.000},{N=199.000},{P=30.000},{S=30.000},{T=70.000},{T1=37.000},{U=100.000},{V=45.000},{W=125.000},{DD=39.000},{DK=58.000},{DT=37.000},{D0=90.000},{L2=310.000},{M1=20.000},{S1=14.000},{L1=360.000},{D4=28.000},{C1=7.000},{D5=45.000},{S2=14.000},{SCHRAUBE=M36x160},{GEW=40,14},{R=125.000},{T2=0.000},{R1=45.000},{N1=42.000},{E1=21.000},{E2=19.000},{B1=40.000},{L4=125.000},{E4=62.500},{E5=84.500},{L5=125.000},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2133.15.082.300
2133.15.082.300
DOC
Catalog page
2133_15_pdf
TF
max. carrying capacity (2 lifting flanges)
50000.000
50000.000
kg
D1
Bolt diameter
80.000
mm
D2
Locating socket
82.000
mm
A
Width
300.000
300.000
mm
B
Length
435.000
435.000
mm
C
Height
200.000
200.000
mm
E
140.000
140.000
mm
F
120.000
120.000
mm
G
90.000
90.000
mm
H
5.000
mm
K
115.000
115.000
mm
L
360.000
360.000
mm
M
5.000
mm
N
199.000
199.000
mm
P
30.000
mm
S
30.000
mm
T
70.000
70.000
mm
T1
37.000
mm
U
100.000
100.000
mm
V
45.000
45.000
mm
W
125.000
125.000
mm
DD
39.000
mm
DK
58.000
mm
DT
37.000
mm
D0
90.000
mm
L2
310.000
310.000
mm
M1
20.000
mm
S1
14.000
14.000
mm
L1
360.000
360.000
mm
D4
28.000
28.000
mm
C1
7.000
7.000
mm
D5
45.000
45.000
mm
S2
14.000
14.000
mm
SCHRAUBE
DIN EN ISO 4762
M36x160
M36x160
GEW
Weight
40,14
40,14
kg
R
125.000
125.000
mm
T2
0.000
0.000
mm
R1
45.000
45.000
mm
N1
42.000
42.000
mm
E1
21.000
21.000
mm
E2
19.000
19.000
mm
B1
40.000
40.000
mm
L4
125.000
125.000
mm
E4
62.500
62.500
mm
E5
84.500
84.500
mm
L5
125.000
125.000
mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도