您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
2219.34D3.0160
FIBRO
标准件
精密零件
割冲头
割冲头 ~ DIN 9861
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e01/e01_01/2219.prj},{NB=2219.34D3.0160},{DOC=2219_pdf},{MAT=HSS},{D1=6.000},{D2=8.000},{PINH=1,6-5,9},{P=1.600},{PMIN=1.600},{PMAX=5.900},{L1=13.000},{L=71},{AVO=0},{AV=0},{K=0.500},{ZTC=82073010},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2219.34D3.0160}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2219.34D3.0160
2219.34D3.0160
DOC
目录页
2219_pdf
MAT
材料
HSS
ASP2023
HSS - TIN
HSS - TICN
HSS - DLC
ASP2023 - TIN
ASP2023 - TICN
ASP2023 - DLC
HSS
ASP2023
HSS - TIN
HSS - TICN
HSS - DLC
ASP2023 - TIN
ASP2023 - TICN
ASP2023 - DLC
D1
轴的直径
6.000
6.000
mm
D2
8.000
8.000
mm
P
切削刀刃直径
mm
Enter value for P
切削刀刃直径
mm
cm
inch
ft
確定
PMIN
1.600
1.600
mm
PMAX
5.900
5.900
mm
L1
切割长度
13.000
19.000
13.000
19.000
mm
L
长度
71.000
80.000
100.000
120.000
71.000
80.000
100.000
120.000
mm
AVO
Verdrehsicherung optional
无
带
无
带
AV
Lage Verdrehsicherung
0
0
°
K
0.500
0.500
mm
GEW
体重
0.013
0.013
kg
ZTC
海关税号
82073010
DUMMY
2219.HSS4D3.++++
2219.HSS4D3.++++
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews