??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.00.20.01800
DOC
Katalogblatt
2490_14_01800
ZD
Außendurchmesser
50.200 mm
H
Höhe
20.000 mm
D1
42.650 mm
H1
8.000 mm
H2
7.000 mm
TK
Teilkreis Senkung
26.000 mm
D2
11.000 mm
D3
6.800 mm
T
8.700 mm
TK1
Teilkreis Gewinde
26.000 mm
M
6.000 mm
MT
11.500 mm
GEW
Gewicht
0.311 kg
ZTC
Zolltarifnummer
82073010
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.