??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.052.04700
DOC
Katalogblatt
2490_13_04700_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
Außenmaß
90.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
C
Breite
0.000 mm
H
Dicke
24.500 mm
H1
19.250 mm
D
11.000 mm
R
1.500 mm
GEW
Gewicht
0.605 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.