??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
2490_14_11800_pdf
IER
Directivas de montaje
Directivas de montaje.pdf
ASF
Ejecución
FA
Fuerza inicial del muelle
11800.000 daN
PA
Presión de Ilenado
150 bar
FE
Fuerza fin del muelle
daN
HUBMAX
Carrera max.
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
11800.000 daN
ZD
Diámetro del cilindro
120.200 mm
SD
Diámetro del émbolo del pistón
80.000 mm
LN
Longitud prensado
mm
L
Longitud
mm
ARN
22.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
2.500 mm
G2
mm
GEW
Peso
kg
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews