??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
IDNR
Código
DOC
Catálogo de la página
2480_13_00750_bv
A
Medida exterior
75.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
C
Espesor
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
20.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
D1
9.000 mm
D2
15.000 mm
T1
12.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
12.000 mm
M
M10 mm
GEW
Peso
0.883 kg
M1
10.000 mm
TYP
mm
W
mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.