??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.022.01500
DOC
Catalog page
2480_12_01500_bv
A
External dimension
100.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
D
11.000 mm
E
69.400 mm
F
77.000 mm
G
24.000 mm
H
Thickness
12.000 mm
K
7.600 mm
ZD
Cylinder diameter
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
GEW
Weight
0.504 kg
TYP
3.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.