??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
DOC
目录页
2488_13_02400_pdf
IER
安装规程
安装规程.pdf
ASF
式样
HUBMAX
冲程 max.
mm
FA
开始弹力
2400 daN
FMAX
最后的弹簧力
daN
PA
150 bar
HUB
mm
输入参数值: HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
Spring force at stroke
2400.000 daN
ZD
Cylinder diameter
75.200 mm
SD
Piston rod diameter
45.000 mm
LN
Pressed length
mm
L
mm
LHUB
mm
ARN
21.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
体重
kg
ZTC
海关税号
84879090
下载CAD模型
预览