您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
2480.044.00750
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
LCF, 衰减的
2484.13.00750./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_14/f12_14_07/2480_044.prj},{NB=2480.044.00750},{IDNR=2480.044.00750},{DOC=2480_13_00750_bv},{ZD=50.200},{ZD1=50.000},{B=50.000},{C=110.000},{D=60.000},{D1=15.000},{D2=9.000},{D3=9.000},{E=130.000},{L=80.000},{L1=40.000},{L2=20.000},{L3=50.000},{M=90.000},{N=40.000},{NM=8.000},{S=30.000},{T=10.000},{X=37.500},{TYP=10.000},{DK=13.000},{LM=28.000},{SW=6.000},{MT=25.000},{MT1=20.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.044.00750
2480.044.00750
DOC
目录页
2480_13_00750_bv
ZD
Cylinder diameter
50.200
50.200
mm
ZD1
50.000
50.000
mm
B
50.000
50.000
mm
C
110.000
110.000
mm
D
60.000
60.000
mm
D1
15.000
15.000
mm
D2
9.000
9.000
mm
D3
9.000
9.000
mm
E
长度
130.000
130.000
mm
L
高度
80.000
80.000
mm
L1
40.000
40.000
mm
L2
20.000
20.000
mm
L3
50.000
50.000
mm
M
90.000
90.000
mm
N
40.000
40.000
mm
NM
8.000
8.000
mm
S
厚度
30.000
30.000
mm
T
10.000
10.000
mm
X
37.500
37.500
mm
GEW
体重
1.418
1.418
kg
ZTC
海关税号
84879090
NOTE
备注
Spring force must be absorbed through additional contact surface in the tool or by using flange plate 2480.047.
Spring force must be absorbed through additional contact surface in the tool or by using flange plate 2480.047.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews