??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.044.03.05000
DOC
Fiche catalogue
2480_12_05000_bv
ZD
Diamètre de cylindre
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
120.500 mm
C
145.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Longueur
170.000 mm
L
Hauteur
140.000 mm
L1
65.000 mm
L2
7.000 mm
S
Epaisseur
30.000 mm
T
58.000 mm
GEW
Poids
2.934 kg
ZS
Vis à tête cylindrique
M12x100
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.