??
Catalog navigation
CAD模型選擇
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
DOC
目录页
2487_93_12_01500.pdf
FA
开始弹力
1500 daN
PA
充气压力
150 bar
HUBMAX
冲程 max.
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
1500.000 daN
ZD
Cylinder diameter
63.200 mm
SD
Piston rod diameter
36.000 mm
LN
Pressed length
mm
L
长度
mm
ARN
19.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
体重
kg
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
Previews