??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
DOC
Katalog sayfa
2488_93_13_01000.pdf
HUBMAX
Strok maks.
mm
FA
Başlangıçtaki yay kuvveti
920 daN
PA
150 bar
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
Kurstaki yay kuvveti
920.000 daN
ZD
Silindir çapı
50.200 mm
SD
Piston çapı
28.000 mm
LN
Preslenmiş uzunluk
mm
L
Uzunluğu
mm
ARN
17.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Ağırlık
kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews