??
Catalog navigation
CAD模型選擇
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
DOC
目录页
2490_94_14_03000.pdf
FA
开始弹力
3000 daN
PA
充气压力
150 bar
FE
最后的弹簧力
daN
HUBMAX
冲程 max.
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
3000.000 daN
ZD
Cylinder diameter
63.200 mm
SD
Piston rod diameter
38.000 mm
LN
Pressed length
mm
L
长度
mm
ARN
19.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
体重
kg
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
Previews