??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.064.03000
DOC
Katalogblatt
2480_13_03000_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
Außenmaß
110.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
H
Dicke
30.000 mm
H1
9.000 mm
D
13.500 mm
D1
20.000 mm
T
8.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Gewicht
1.174 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.