??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.047.03000
DOC
目录页
2480_13_03000_bv
ZD
Cylinder diameter
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
外部尺寸
110.000 mm
B
63.500 mm
C
厚度
40.000 mm
D1
13.500 mm
D2
20.000 mm
T1
13.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
9.000 mm
E
36.500 mm
F
60.000 mm
I
26.000 mm
GEW
体重
3.799 kg
TYP
12.000 mm
ZTC
海关税号
84879090
下载CAD模型
预览
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.