??
Catalog navigation
CAD模型選擇
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
L
mm
B
85 mm
H
225 mm
H1
mm
HW
120 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
D
mm
WA
α
°
FW
Working force
kN
FR
Return force
kN
WSB
β
°
SW
冲程
mm
SS
mm
SP
mm
GEW
体重
kg
ZTC
海关税号
84669400
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸