??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
ASF
Ausführung Arbeitsfläche
BOVIS
umístění lože klínové jednotky
L
mm
B
mm
H
375 mm
H1
mm
HW
190 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
140 mm
D
mm
WA
β
°
FW
Working force
kN
FR
Return force
90 kN
WT
α
°
SW
Zdvih
70 mm
SP
mm
GEW
Hmotnost
kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
84669400
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze