??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
L
mm
B
mm
H
225 mm
H1
mm
HW
120 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
D
mm
WA
α
°
FW
Working force
kN
FR
Return force
18 kN
WT
β
°
SW
Stroke
mm
SS
mm
SP
mm
ZTC
Customs tariff number
84669400
GEW
Weight
kg
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도