Cylindrical knob GN 519.2-26-M8-SGA
Ganter
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Knobs
GN 519.2
Powered by
CAD模型選擇
{ganter/1_0_bedienelemente/1_1/knoepfe/gn519_2/gn_519_2_anti.prj},{NB=Zylinderknopf GN 519.2-26-M8-SGA},{PARTNUMBER=GN 519.2-26-M8-SGA},{NORMNR=GN 519.2},{D1=26},{D2=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{FRBVIS=SGA - schwarzgrau},{D3=21},{L1=80},{L2=40},{L3=7},{WEIGHT=0.0450},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 519.2-26-M8-SGA
GN 519.2-26-M8-SGA
D1
+0.5
26
mm
D2
Thread
M8
D3
21
mm
L1
80
mm
L2
min.
40
mm
L3
7
mm
WEIGHT
Weight
0.0450
kg
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸