??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
KS
Power clamps
TYP
Proximity switch type
GN 893.1
B
8 mm
D
Connector 4-pole
M12x1
L1
-0,2
42.0 mm
L2
26 mm
L3
150 (PVC-Kabel)
WEIGHT
Weight
0.0200 kg
CTN
Customs Tariff Number
85365019
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報