??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 139.6-76-126
ROT
Rotation
°
L1
76 mm
L2
126 mm
L3
40 mm
L4
99.4 mm
L5
22 mm
H1
15.5 mm
H2
31.5 mm
M1
88 mm
M2
29 mm
M3
41 mm
M4
9 mm
WEIGHT
Weight
0.9090 kg
CTN
Customs Tariff Number
85369095
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión