??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
L1
72 mm
B1
10.3 mm
B2
21 mm
B3
15 mm
D
6.5 mm
H1
33 mm
H2
24 mm
L2
104 mm
L3
45 mm
L4
40 mm
L5
14.5 mm
L6
12.5 mm
M1
56 mm
M2
23 mm
WEIGHT
Gewicht
0.4149 kg
CTN
Zolltarifnummer
83016000
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung