Stainless Steel Cam Roller GN 2496-30-N-2RS-X
Ganter
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear Guide Rail Systems
GN 2496
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_8/laufrollenfuehrungen/gn2496/gn2496.prj},{NB=Edelstahl-Laufrolle GN 2496-30-N-2RS-X},{PARTNUMBER=GN 2496-30-N-2RS-X},{NORMNR=GN 2496},{H1=30},{B1=7},{B2=10.0},{D1=22.5},{D2X=7.0},{D3X=10},{D2=-},{D3=10},{D4=M5},{L1=2.6},{L2=4.8},{L3=0.5},{L1X=2.6},{L2X=4.8},{L3X=0.5},{R=4.5},{SW=13},{T=8.5},{X=-},{SWX=13},{TX=8.5},{XX=0.6},{FR=580},{FA=140},{FORM=N - Normallaufrolle mit zentrischem Lagerzapfen},{VER=3},{KEN=X - für Festlagerlaufschiene},{WEIGHT=0.0200},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 2496-30-N-2RS-X
GN 2496-30-N-2RS-X
H1
Stainless Steel cam roller linear guide rails GN 2491
30
30
mm
B1
7
7
mm
B2
10.0
10.0
mm
D1
-0,05
22.5
22.5
mm
D2
-0,008
-
-
mm
D3
-0,05
10
10
mm
D4
M5
M5
L1
2.6
2.6
mm
L2
4.8
4.8
mm
L3
max.
0.5
0.5
mm
R
4.5
4.5
mm
SW
13
13
mm
T
max.
8.5
8.5
mm
X
-
-
mm
FR
per cam roller
580
580
N
FA
per cam roller
140
140
N
FORM
Form
N - Standard cam roller with centered threaded mounting collar
N - Standard cam roller with centered threaded mounting collar
KEN
Identification
X - For fixed bearing guide rail
WEIGHT
Weight
0.0200
0.0200
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도