??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSTYPECODE
Order code
GPFA406-402AXXXA1SA(B=2.6,H=19.7)
PIN
No.of Pins per Row
B
Dimension:B
mm
Wert eingeben für B
Dimension:B
mm
cm
inch
ft
H
Dimension:H
mm
Wert eingeben für H
Dimension:H
mm
cm
inch
ft
XX
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
PACK
Packing Options
M
Dimension:M
6.00 mm
D
Dimension:D
8.00 mm
L
Dimension:L
12.40 mm
L1
Dimension:L1
8.80 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung