T43894
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Cast iron
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/cast_iron/duplex_cast_iron_sprockets_20b_2.prj},{NB=T43894},{NAME=Cast iron sprocket duplex 1 1/4\"x3/4\" Z38},{Z=38},{DE=399.4},{DP=384.49},{CNSORDERNO=T43894},{DM=140},{D2=45},{A=90},{KG=24.80},{B2=54.6},{B1=18.2},{C=3.5},{R3=32},{L5=0},{L3=18},{L4=14},{DM100=170},{DM200=300},{L1=62},{L2=62},{CNSORDERNO2=152400038}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Cast iron sprocket duplex 1 1/4"x3/4" Z38
Cast iron sprocket duplex 1 1/4"x3/4" Z38
Z
Number of teeth
38
38
DE
de
399.4
399.4
mm
DP
dp
384.49
384.49
mm
CNSORDERNO
Order number
T43894
T43894
DM
dm
140
140
mm
D2
45
45
mm
A
90
90
mm
KG
24.80
24.80
kg
B2
54.6
mm
B1
b1
18.2
mm
C
3.5
mm
R3
r3
32
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도