피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
HARTING 09200032734
HARTING
Industrial connectors Han®
Inserts
Han A® Slim construction type (up to 16 amperes)
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/12/338/3829.prj},{NB=09200032734},{MANUID=09200032734},{AAB499=4},{AAB789=1.5},{AAB940=0.25},{AAC820=-40},{AAC821=125},{AAF726=10},{AAS465=500},{AAT080=3},{BAA295=3},{BAB392=0},{BAC676=1.5},{BAC739=0.25},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/2b/03/09_20_003_2733_cmyk02.tif__web.png},{DESCSHORT=Inserts, Han-Quick Lock® termination, Female, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 10 A, Size: 3 A, Contacts: 3},{DESCLONG=Inserts, Han-Quick Lock® termination, Female, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 10 A, Size: 3 A, Contacts: 3, Conductor cross-section: 0.25 ... 1.5 mm², Copper alloy, Silver plated}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09200032734
DESCSHORT
Short Description
Inserts, Han-Quick Lock® termination, Female, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 10 A, Size: 3 A, Contacts: 3
DESCLONG
Long Description
Inserts, Han-Quick Lock® termination, Female, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 10 A, Size: 3 A, Contacts: 3, Conductor cross-section: 0.25 ... 1.5 mm², Copper alloy, Silver plated
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han 3A female insert Quick-Lock 1,5mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 20 003 2734
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
63
AAB499
Rated surge voltage
4
kV
AAB754
Contact design
Socket
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.5
mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.25
mm²
AAC036
wire protection present
No
AAC049
PE connection present
Yes
AAC202
Material of the contact coat
Silver
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
125
°C
AAF726
rated current
10
A
AAK496
material connector of connector insert
Thermoplast
AAO057
Product type
Han 3A female insert Quick-Lock 1,5mm²
AAO742
Brand
Han A®
AAP798
Application standards
EN 60664-1
AAS458
Conductor connection method
Radial spring connection
AAS461
Size
3 A
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAT080
Pole number
3
AAU734
Manufacturer product description
Inserts, Han-Quick Lock® termination, Female, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 10 A, Size: 3 A, Contacts: 3, Conductor cross-section: 0.25 ... 1.5 mm², Copper alloy, Silver plated
AAW338
Manufacturer product designation
Inserts, Han-Quick Lock® termination, Female, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 10 A, Size: 3 A, Contacts: 3
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
0
BAC140
Combustibility class
V0
BAC676
Max. line cross section, flexible
1.5
mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.25
mm²
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도