??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
CODE
Code
MAT
Material_(international)
45
MAT1
Material_(solar)
S45C
SUR
Surface_treatment
FJ
enclosure
D
mm
H
mm
L
48 mm
H1
28 mm
B
15.0 mm
S
6.0 mm
W
24 mm
L1
36 mm
DD
d
6.6 mm
E
11 mm
DD2
d2
6.6 mm
DD1
d1
11.0 mm
V
6.5 mm
BB
b
2.0 mm
M
M6 Through hole
INFOTEXT
website
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер