ZF71AN-d30
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf71.prj},{NB=ZF71AN-d30},{SC=ZF71AN},{TYPE=Straight column type, single lining type},{MT1=SUJ2},{HD=56HRC~},{ST=Electroless nickel plating},{MT2=SUJ2},{MT3=resin},{MT4=nitrile rubber},{AT=-20~80℃},{D=30},{TOL1=0~-0.010},{DD=45},{TOL2=0~-0.016},{L=84},{A=40.8},{TOL3=0~-0.5},{A1=64},{TOL4=0~-0.3},{A2=10.0},{N=1.85},{D1=43.0},{R=1.5},{ECC=0.015},{NC=6},{C=1565},{CO=2735},{SPT=-},{WEIGHT=250},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
型号
ZF71AN-d30
ZF71AN-d30
SC
系列码
ZF71AN
ZF71AN
TYPE
类型
直柱型·单衬型
直柱型·单衬型
MT1
材质(轴套)
SUJ2
HD
硬度(轴套)
56HRC~
ST
表面处理(轴套)
无电解镀镍
MT2
材质(滚珠)
SUJ2
MT3
材质(保持架/储油盒)
树脂
MT4
材质(密封圈)
丁腈橡胶
AT
使用环境温度
-20~80℃
D
d
30
30
mm
TOL1
d公差
0~-0.010
0~-0.010
mm
DD
D
45
45
mm
TOL2
D公差
0~-0.016
0~-0.016
mm
L
84
84
mm
A
40.8
40.8
mm
TOL3
A公差
0~-0.5
0~-0.5
mm
A1
64
64
mm
TOL4
A1 公差
0~-0.3
0~-0.3
mm
A2
10.0
10.0
mm
N
n
1.85
1.85
mm
D1
43.0
43.0
mm
R
r
1.5
1.5
mm
ECC
偏心(最大)
0.015
0.015
mm
NC
滚珠列数
6
6
C
基本额定载荷C(动)
1565
1565
N
CO
基本额定载荷Co(静)
2735
2735
N
SPT
静态允许力矩
-
-
N·m
WEIGHT
重量
250
250
g
INFOTEXT
技术资料
官网网址
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸