您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
ZE04BC-d30-L15
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze04bc-ac.prj},{NB=ZE04BC-d30-L15},{SC=ZE04BC},{LX=Straight column type-standard type },{MAT=High strength brass alloy inlaid solid lubricant },{ID=E7},{DI=r6},{DD=30},{IDT=+0.061/+0.040},{L=15},{D=38},{ODT=+0.050/+0.034},{WALL=4},{NJH7=+0.025/0},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
型号
ZE04BC-d30-L15
ZE04BC-d30-L15
SC
系列码
ZE04BC
ZE04BC
LX
类型
直柱型·标准型
直柱型·标准型
MAT
材质
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
ID
内径公差
E7
DI
外径公差
r6
DD
dE7
30
30
mm
IDT
dE7 公差
+0.061/+0.040
+0.061/+0.040
mm
L
15
16
20
25
30
40
50
15
16
20
25
30
40
50
mm
D
Dr6
38
38
mm
ODT
外径r6
+0.050/+0.034
+0.050/+0.034
mm
WALL
壁厚(t)
4
4
mm
NJH7
固定座内径H7
+0.025/0
+0.025/0
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸