您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
BG72BP-M16A
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg72b_73b.prj},{NB=BG72BP-M16A},{SC=BG72BP},{TYPE=Self locking type without locking nut},{PS=Spherical shape},{THREAD=Fine teeth},{MAT1=A2017},{ST1=black anodizing},{MAT2=SUM22},{ST2=turn black},{MAT3=S45C},{XYD=50~60HRC},{ST3=turn black},{MAT4=SS400},{ST4=Chromate gloss treatment},{MAT5=-},{ST5=-},{MAT6=SUS631J1},{M=16A},{MM=16},{PITCH=1.5},{D=26},{D1=21.9},{HH=12},{DD=8},{L=80.5},{L1=26},{L2=8},{L3=23},{L4=8},{SW1=19},{SW2=24},{R=4.0},{A=25},{B=60},{F=45},{DD1=8},{FZ1=7.0},{FZ2=24.8},{INFOTEXT=website},{H1=6.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
型号
BG72BP-M16A
BG72BP-M16A
SC
系列码
BG72BP
BG72BP
TYPE
类型
自锁型·无锁紧螺帽
自锁型·无锁紧螺帽
PS
销头形状
球面型
THREAD
螺纹
细牙
MAT1
旋钮材质
A2017
ST1
旋钮表面处理
黑色阳极氧化
MAT2
主体材质
SUM22
ST2
主体表面处理
发黑
MAT3
销材质
S45C
XYD
销硬度
50~60HRC
ST3
销表面处理
发黑
MAT4
法兰材质
SS400
ST4
法兰表面处理
铬酸盐光泽处理
MAT5
锁紧螺帽材质
-
-
ST5
锁紧螺帽表面处理
-
-
MAT6
弹簧材质
SUS631J1
M
16A
16A
PITCH
螺距(细牙)
1.5
1.5
mm
D
26
26
mm
D1
21.9
21.9
mm
HH
h
12
12
mm
DD
d
8
8
mm
L
80.5
80.5
mm
L1
26
26
mm
L2
8
8
mm
L3
23
23
mm
L4
8
8
mm
SW1
Sw1
19
19
mm
SW2
Sw2
24
24
mm
R
4.0
4.0
mm
A
25
25
mm
B
60
60
mm
F
45
45
mm
DD1
d1
8
8
mm
FZ1
负载(N)min.
7.0
7.0
FZ2
负载(N)max.
24.8
24.8
INFOTEXT
技术资料
官网网址
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews