您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
CE09AA-D31-H8
HEFA
41-减震防护类
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/41-cushioning/ce09.prj},{NB=CE09AA-D31-H8},{SC=CE09AA},{TYPE=Ordinary level - freely specified type - no hole type},{MQ=polyurethane},{HA=Shaw A80},{COLOUR=natural color},{D=31.0},{D1=[31:45/0.5]},{H=8.0},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
型号
CE09AA-D31-H8
CE09AA-D31-H8
SC
系列码
CE09AA
TYPE
类型
普通级·自由指定型·无孔型
MQ
材质
聚氨酯
HA
硬度
肖氏A80
COLOUR
颜色
自然色
D
mm
Enter value for D
mm
cm
inch
ft
確定
H
mm
Enter value for H
mm
cm
inch
ft
確定
TD
D的公差
±0.2
±0.2
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸