1281-08
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD模型選擇
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_08.prj},{NB=1281-08(2)},{CNSORDERNO=1281-08},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser 68x68 mm für Ortbeton, Nachfolgetyp zu 1290-70},{LOD=2},{DA=68 x 68},{LB=75 x 75},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.450},{CNSEAN=4013456546653},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser 68x68 mm für Ortbeton (1281-08) Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser 68 x 68 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 75 x 75 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 100 Art.-Nr.1281-08},{PICTURESMALL=1281_08.png}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Art. No.
1281-08
BZ
Type
Install. housing, HaloX® 100 front part, Inst. opening 68x68 mm, onsite concrete, Replacement to Art. No. 1290-70
LOD
Level of Details
300
200
300
200
DA
Ceiling exit (CE)
68 x 68
mm
LB
Min. luminaire covering
75 x 75
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
38.000
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.450
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546653
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 100 front part, installation diameter 68x68 mm for on-site mixed concrete (1281-08) Front part made of plastic for installation diameter 68 x 68 mm Luminaire covering min. diameter 75 x 75 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser HaloX® 100 Art. No.1281-08
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸