您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
1040-32
HELIA
Flush-mounting installation
Powered by
CAD模型選擇
{helia/unterputz/1040_32.prj},{NB=1040-32(2)},{CNSORDERNO=1040-32},{DINR=32},{OP=50},{CNSMASSEXACT=4.5},{CNSVOLUMEEXACT=0.043},{HR=00130.00500.0100},{ENO=126573040},{BZ=Dichtstopfen ECON® M32, luft- und rauchdicht, für metrische und zöllige Rohre},{LOD=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Art. No.
1040-32
ENO
E-Number
126573040
BZ
Type
Sealing plug M 32, air-tight and smoke-tight, for conduits (metric/inch)
LOD
Level of Details
300
200
300
200
INFOTEXT
Infotext
Dichtstopfen M32 für Elektroinstallationsrohre Dichtstopfen mit ECON®-Technik, für das Abdichten aller gängigen Elektroinstallationsrohre in Installationsdosen oder an Leitungsauslässen. Der lange Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem jeweiligen Installationsrohr an und garantiert den luftdichten und rauchdichten Abschluss auch bei schräg geschnittenen Rohren. Ab Rohrgröße M25 sind die Membranflächen durch Trennstege unterteilt. che garantiscono una guida sicura dei conduttori e impediscono danneggiamenti negli interstizi Für Leerrohrinstallationen in luftdichter Ausführung oder in Brandschutzbereichen Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem Installationsrohr optimal an und garantiert den luftdichten Abschluss Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit Werkzeuglose Leitungsdurchführung Trennstege in der Membran vermeiden Leitungszwickel Artikelnummer: 1040-32 / E-No 126 573 040
D
Sealing plug
M32
DINR
DIN EN conduit Ø
32
mm
CNSMASSEXACT
Weight
4.5
g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.043
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536845
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸