??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
157-00404
MANUFACTURE19
Description type fabricant
WSI380
VERSION
Version
B1
câble
mm
DESCRIPTION14
Description courte
Collier de serrage 322,6x12,7 noir
LAENGEL
Longueur (L)
322.6 mm
BREITEW
Largeur (W)
12.7 mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
82.5 mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
9.5 mm
MINDESTHALT60
Résistance minimale
534 N
SCHWEISSBOL66
Ø goujon
9.525 mm
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, hautes températures (PA66HIRHS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +110 °C
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
1200.000
URL1
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques