??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
151-25219
MANUFACTURE19
Description type fabricant
NY3256
DESCRIPTION14
Description courte
Embase, naturel
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Couleur
Naturel (NA)
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
3.1 mm
LAENGEL
Longueur (L)
13.5 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
1000
HOEHEH
Hauteur (H)
7.8 mm
BREITEW
Largeur (W)
12.0 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +85 °C, (+105 °C, 500 h)
KABELBINDER68
Largeur max. collier de serrage
8.0 mm
URL1
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques