您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
HellermannTyton 166-30324
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Fittings for metallic conduits
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/19/1439/1523/ssc_fm_starres_aussengewinde.prj},{NB=166-30324},{IDNR=166-30324},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=1.000},{QUANTITY_IN38=1.000},{PRICE_EUR_N=50.260},{TAX_N=0.190},{B=10.000},{C=15.300},{CIL=11.000},{D=26.300},{E=24.000},{HEXAC=27.000},{HEXL=4.000},{KDM=18.160},{NDM=20.000},{SD=23.000},{SL=12.000},{M=10.0},{N=15.3},{O=26.3},{P=24.0},{PWID=1620},{DESCRIPTION14=Metallverschraubung starres Außengewinde},{DESCRIPTION15=Zweiteilige Metallverschraubung aus korrosionsbeständigem Edelstahl mit starrem Außengewinde. Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden.},{EAN=4031026306278},{ID_MANUFACT17=166-30324},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{MANUFACTURE19=SSC20-FM-M20},{SPECIAL_TRE20=NONE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
166-30324
166-30324
DESCRIPTION14
Short Description
Metallic fitting, fixed thread
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
SSC20-FM-M20
SSC20-FM-M20
MATERIAL
Material
Stainless Steel
FARBE
Colour
Metal (ML)
LAENGE
Length
26.3
26.3
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
1.000
HOEHEH
Height (H)
24
24
mm
NENNMASS
Nominal diameter
20
20
mm
NENNGROESS129
Nominal diameter, imperial
Others
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
-100 °C to +600 °C
KLEINSTERI134
Inner Diameter min.
15.3
15.3
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
L
Thread
M20x1.5
M20x1.5
M
Thread length
10.0
10.0
mm
N
Minimum bore size
15.3
15.3
mm
O
Length
26.3
26.3
mm
P
SW main body
24.0
24.0
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸