??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
REF
Part number
TYPE
Type of slide
W2
120 mm
W3
100 mm
W4
10 mm
L1
mm
L2
80 mm
L3
mm
L4
mm
D1
12 mm
H1
10 mm
H2
15 mm
H3
13 mm
H5
60.00 mm
N
+/-0.05
37.50 mm
MAS
Weight
kg
C1
Dynamic load
N
C0
Static load
N
T0
Static moment
Nm
TX
Static moment
Nm
TY
Static moment
Nm
INFO
Informations
정보
INFO
R
0.059
G
0.875
B
0.918
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도