피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
DV1300
ifm_electronic
condition monitoring
210_030
210_030_040
210_030_040_050
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/210/210_030/210_030_040/210_030_040_050/dv1300.prj},{NB=DV1300},{BN=DV1300},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/8d/95/pc_dv1300aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/8d/95/pc_dv1300aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DV1300: 3-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 280 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Se},{DESCLONG=3-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 280 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Segment: 3 x 4 LED; Montagefuß; Anzahl der digitalen Eingänge 4; IO-Link; IP 65},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=LED-Tower-3/Std/Bracket},{ERPGRSUPPLIER=W4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DV1300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DV1300: 3-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 280 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Se
DESCLONG
Langbeschreibung
3-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 280 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Segment: 3 x 4 LED; Montagefuß; Anzahl der digitalen Eingänge 4; IO-Link; IP 65
BN
Bestellnummer
DV1300
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LED-Tower-3/Std/Bracket
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
W4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도