您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
RGA-03-20
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD模型選擇
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/rga_asmtab.prj},{NB=RGA-03-20},{ARTNR=RGA-03-20},{INFO=INFO},{AUS=Fluchtungs-ausgleich mit RJUM-03},{D=20},{DD=32},{H=50},{H1=25},{H2=18},{H3=13},{H4=34},{S1=M 8},{B=60},{L=54},{M=30.0},{E1=45},{E2=32},{D1=6.8},{D2=11},{PPATH=assemblies/rga_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
RGA-03-20
RGA-03-20
INFO
Info PDF
INFO
AUS
Version
Self-aligning with RJUM-03
Self-aligning with RJUM-03
D
Diameter
20
20
mm
DD
Diameter
32
32
mm
H
Height
50
50
mm
H1
Height
25
25
mm
H2
Height
18
18
mm
H3
Height
13
13
mm
H4
Height
34
34
mm
S1
Thread
M 8
M 8
B
Width
60
60
mm
L
Length
54
54
mm
M
Length
30.0
30.0
mm
E1
Length
45
45
mm
E2
Width
32
32
mm
D1
Diameter
6.8
6.8
mm
D2
Diameter
11
11
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸