您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
CRBFV8022AD
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Crossed Roller Bearings
High Rigidity Type Crossed Roller Bearings V with Mounting hole
Powered by
CAD模型選擇
{iko/iko_bearings/crossed_rb/high_rigidty_type_crb_v_wmh/open_type_crbfvad.prj},{NB=CRBFV8022AD},{IDNR=},{STDRT=80},{ORDER=CRBFV8022AD},{MASS=2.60},{SD=80},{D=165},{B=22},{SR1=0.6},{SR2=1.0},{CRN=51100},{COR=72000},{PCD1=97},{PCD2=148},{IR=10-5.5, Counterbore9.5 depth5.4},{OR=10-5.5, Counterbore9.5 depth5.4},{PCDRL=122.5},{DAR=11},{DETC=8},{COG=3},{OH=2.36},{SDOR=123.75},{DIR=121.75},{IR1=5.5},{IR2=9.5},{OR1=5.5},{OR2=9.5},{ZEFF=30},{IR3=5.4},{OR3=5.4},{RS=0.5},{N1=1.15},{SDOG=164.0},{NH=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
STDRT
Shaft Diameter
80
80
mm
ORDER
Order Number
CRBFV8022AD
CRBFV8022AD
MASS
Mass
2.60
2.60
kg
SD
Inside Diameter
80
80
mm
D
Outer Diameter
165
165
mm
B
Width
22
22
mm
SR1
Min.Chamfer
0.6
0.6
mm
SR2
Min.Chamfer
1.0
1.0
mm
CRN
Basic dynamic load rating
51100
51100
N
COR
Basic static load rating
72000
72000
N
PCD1
Diameter
97
97
mm
PCD2
Diameter
148
148
mm
IR
InnerRmounting
10-5.5, Counterbore9.5 depth5.4
10-5.5, Counterbore9.5 depth5.4
OR
OuterRmounting
10-5.5, Counterbore9.5 depth5.4
10-5.5, Counterbore9.5 depth5.4
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸