??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
IDNR
OE120123
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Snímač Optické, Jednocestná světelná závora – přijímač, M12x1 66dlouhé, Sn: 15m, 15-30V DC, PNP/NPN jiné, Konektor M12, IP67, VA, Infračervené světlo
DESCLONG
Langbeschreibung
Optické snímače pracují bezkontaktně. Zachycují objekty bez ohledu na jejich vlastnosti (např. tvar, barvu, strukturu povrchu, materiál). Jejich základní funkčnost je založena na přenosu a příjmu světla. Rozlišují se tři varianty: 1. Jednocestná světelná závora se skládá ze dvou oddělených zařízení, vysílače a přijímače, které jsou navzájem sladěny. Když je světelný paprsek mezi oběma zařízeními přerušen, spínací výstup integrovaný v přijímači mění jeho stav. 2. V případě odrazové světelné závory se vysílač a přijímač nacházejí v jednom zařízení. Vysílaný světelný paprsek je odrazen reflektorem, který je namontován na přijímači. Jakmile je světelný paprsek přerušený, přepínací výstup integrovaný do zařízení změní jeho stav. 3. V případě světelného tlačítka se vysílač a přijímač nachází v jednom zařízení. Vysílaný světelný paprsek se odráží od objektu, který je detekován. Jakmile přijímač detekuje odražené světlo, spínací výstup integrovaný v přístroji změní jeho stav.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
OE120123
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Zobrazení
LED displej
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Provedení
Jednocestná světelná závora – přijímač
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Provedení spínací funkce
Dvojčinný (Push/Pull)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Provedení elektrické přípojky
Konektor M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Provedení spínacího výstupu
PNP/NPN
ARDTEME_BAUFORM
Design
Válec, závit
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Odolné proti zkratům
Ano
ARDTEOP_LICHTART
Druh světla
Infračervené světlo
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Tvar světelného paprsku
Bod
ARDTE00_LIEFERUMFANG
Rozsah dodávky
Přijímač
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Druh krytí (IP)
IP67
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Snímací funkce
tmou přepínaný/fázovaný
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Chráněné proti přepólování
Ano
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Materiál krytu
VA
ARDTEME_GEWINDEMASS
Rozměr závitu
M12
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Jmenovitý spínací proud
100mA
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Délka závitu
40mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Stoupání závitu
1mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Proud naprázdno
30mA
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMEMPFAENGER
Přijímač proudu naprázdno
30mA
ARDTEME_LAENGE
Délka
66mm
ARDTEEL_POLZAHL
Počet pinů
3
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frekvence spínání
25Hz
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEIT
Odolnost proti nárazu
30g
ARDTEME_SCHWINGUNGSFESTIGKEIT
Odolnost vůči vibracím
55Hz
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Pokles napětí
2V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Vlnová délka snímače
880nm
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Úhel otvoru
12°
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Provozní napětí (DC)
15 - 30
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Snímací rozsah
0 - 15 000
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Okolní teplota
-25 - 60
ISSUE_DATE
Poslední aktualizace
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Náhled zboží
Náhled zboží
PRODUKTDATENBLATT
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze