??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
IDNR
PY98E158
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor Laser, Vorschub, 16x60x35mm, Sn: 20-40, 10-30V DC, PNP/NPN NC/NO, M8-Steckverbinder 3polig, IP67, Aluminium anodisiert/eloxiert+Kunststoff, Laserdiode, Infrarotlicht, Punkt, manuelle Einstellung
DESCLONG
Langbeschreibung
Optische Sensoren arbeiten berührungslos. Sie erfassen Objekte, unabhängig von ihrer Beschaffenheit (z.B. Form, Farbe, Oberflächenstruktur, Material). Die grundsätzliche Funktionsweise beruht auf dem Senden und Empfangen von Licht. Es werden drei Varianten unterschieden: 1. Die Einweglichtschranke besteht aus zwei separaten Geräten, einem Sender und einem Empfänger, die aufeinander ausgerichtet werden. Wenn der Lichtstrahl zwischen beiden Geräten unterbrochen wird, wechselt der im Empfänger integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 2. Bei der Reflexlichtschranke befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird von einem gegenüber zu montierenden Reflektor auf den Empfänger reflektiert. Sobald der Lichtstrahl unterbrochen wird wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 3. Beim Lichttaster befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird vom zu erfassenden Objekt reflektiert. Sobald der Empfänger das reflektierte Licht erfasst, wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
PY98E158
DELTIME
Planlieferzeit
14
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Öffner/Schließer
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
PNP/NPN
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Quader
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
anodisiert/eloxiert
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
manuelle Einstellung
ARDTEOP_LASERKLASSE
Laserklasse
Klasse 1M
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
Laserdiode, Infrarotlicht
ARDTEOP_LICHTAUSTRITT
Lichtaustritt
axial
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Lichtstrahlform
Punkt
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP67
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Schutzklasse
III
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
ARDTEME_VOLUMEN
Volumen
Mittel
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
150mA
ARDTEME_BREITE
Breite
35mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
35mm
ARDTEME_HOEHE
Höhe
16mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
30mA
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Leistungsaufnahme
0,9VA
ARDTEME_LAENGE
Länge
60mm
ARDTEOP_MINOBJEKTGROESSE
Min. Objektgröße
2mm
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
3
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
Reaktionszeit
10ms
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
2,5V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Wellenlänge des Sensors
850nm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
10 - 30
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
20 - 40
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
5 - 45
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut